19" линейный стабилизатор напряжения AC/DC, single

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Высокая точность регулирования, низкий уровень пульсации и помех, возможность применения в медицинском оборудовании (расстояние между токоведущими печатными проводниками 8 мм)
  • Входное напряжение 230 Вперем. тока (можно настроить на 115 В перем. тока с помощью набора для переоснащения входного напряжения)
  • PSM и PSG – Дистанционная регулировка выходного напряжения (1-10 В) – Настройка регулировочной характеристики на чувствительные нагрузки (U/I-Fold Back) – Измерение тока через шунт

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    1

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
171.93 5.0 1.5 8.0 PSK 105 3 6
171.93 5.0 4.0 20.0 PSM 105 3 10
171.93 5.0 6.0 30.0 PSG 105 3 14
171.93 12.0 1.1 13.0 PSK 112 3 6
171.93 12.0 2.8 31.0 PSM 112 3 10
171.93 12.0 4.2 50.0 PSG 112 3 14
171.93 15.0 1.0 15.0 PSK 115 3 6
171.93 15.0 2.2 33.0 PSM 115 3 10
171.93 15.0 3.5 53.0 PSG 115 3 14
171.93 24.0 0.6 16.0 PSK 124 3 6
171.93 24.0 1.5 36.0 PSM 124 3 10
171.93 24.0 2.5 60.0 PSG 124 3 14