19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, slimpower, 42 Вт, single

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Ширина всего 3 HP
  • Большой диапазон входных напряжений: 85 - 254 Вp и 120 - 360 В=
  • Одно выходное напряжение с низким уровнем помех (Low Emission < 10 мВPP)
  • Резервирование с помощью встроенного развязывающего диода (с возможностью активации)
  • Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (Passive Current Share)
  • Сигнал: выходное напряжение "OK"

    Примечание:

    Передняя панель заказывается отдельно

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    1

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
5.0 6.0 30.0 SLE 105 3 3
12.0 3.5 42.0 SLE 112 3 3
15.0 2.8 42.0 SLE 115 3 3
24.0 1.7 41.0 SLE 124 3 3