19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, maxpower, 100 Вт, triple

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Высокая мощность
  • Большой диапазон входных напряжений от 90 до 254 Вперем. тока и от 100 до 360 Впост. тока с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC)
  • Три выходных напряжения
  • Сигналы: выходное напряжение «OK»

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    3

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
 
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Напряжение2 V Ток2 A Напряжение3 V Ток3 A Мощность W Описание Высота U Ширина A (HP) Глубина мм
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Напряжение2 V Ток2 A Напряжение3 V Ток3 A Мощность W Описание Высота U Ширина A (HP) Глубина мм
5.0 8.0 12.0 2.5 -12.0 2.5 100.0 MAX 312 3 8 171.93
5.0 8.0 15.0 2.0 -15.0 2.0 100.0 MAX 315 3 8 171.93