19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, maxpower, 100 Вт, dual

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Большой диапазон входных напряжений от 90 до 254 Вперем. тока и от 100 до 360 Впост. тока с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC)
  • Высокая мощность
  • КПД до 80 %
  • Два выходных напряжения

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    2

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Напряжение 1
Напряжение 2
Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Мощность W Напряжение2 V Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Мощность W Напряжение2 V Описание Высота U Ширина HP
171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 MAX 2512 3 8
171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 MAX 2524 3 8
171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 MAX 212 3 8
171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 MAX 215 3 8