19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, maxpower, 100 Вт, регулируемый, single

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Большой регулируемый диапазон выходного напряжения
  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 264 В и 100 - 360 В= с коррекцией коэффициента мощности (PFC)
  • Одно выходное напряжение
  • Резервирование с помощью встроенного развязывающего диода
  • Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (Active Current Share Bus - CSB)
  • Сигнал: выходное напряжение "OK"

    Примечание:

    Please order front panel separately

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    Universal 19"

    Выходные напряжения:

    1

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ток
Напряжение
 
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
171.93 12.0 5.9 100.0 MAX LR 3 6
171.93 24.0 3.4 102.0 MAX UR 3 6