19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для MicroTCA, Double Full‐size, без управления

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Активная коррекция коэффициента мощности
  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 264 Вперем. тока
  • Конструкция совместима с форматом AdvancedMC Double Full-size
  • Соответствует классу B ЭМС по EN 55022
  • Без контроллера управления электропитанием MicroTCA
  • Сетевой вход спереди
  • Одножильный провод Current Share для резервирования
  • Два выходных напряжения, 12 и 3,3 В

    Приложение:

    Соответствие 19" размерам

    Спецификация:

    MicroTCA

    Выходные напряжения:

    2

    Выходная мощность:

    > 300 Вт

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Потребляемая мощность Watts
Current 1
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Мощность W Напряжение2 V Описание Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Мощность W Напряжение2 V Описание Ширина HP
186.65 148.3 12.0 25.0 3.0 300.0 3.3 MCA 300 AC 6