RackPower PDU, 110 VAC, Single Phase

Изображение для RackPower PDU, 110 VAC, Single Phase из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Отраслевые стандарты:

IОтраслевые стандарты: UL-файл E309439 UL 60950-1 Оборудование для информационных технологий cUL Список файлов E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Оборудование для информационных технологий FCC, CE, RoHS, REACH

    Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower сконфигурированы для заказа продукта, который управляет мощностью питания на шкафах, а также в стойках с открытой рамой и настенных шкафах. Разработайте свое решение по мощности через доступные доступные параметры конфигурации. Устройства доступны в горизонтальном положении 19 дюймов. стойки или вертикального монтажа, а также широкий спектр функций.

    Тип:

    Интеллектуальные PDU

    Notes:

  • Чтобы настроить свой PDU, перейдите по ссылке https://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower соответствуют вашим спецификациям и рассматриваются как индивидуальный заказ. Свяжитесь с нашим отделом обслуживания, чтобы оформить заказ.
  • Features:

  • Одиночный или многофазный
  • Входные напряжения: североамериканский 110/120 VAC или 208 VAC, европейский и азиатский 230 VAC или 400 VAC
  • Глобальные штепсельные вилки и розетки NEMA и IEC
  • 5 типов конфигурации: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • Внешние коммуникации и мониторинг защищенные и защищенные подключения к локальной сети
  • Локальный и дистанционный мониторинг мощности (AMP), напряжение (вольт), мощность (кВт), потребление энергии (кВтч) и коэффициент мощности для всех блоков PDU с точностью до +/- 1%
  • Полевые сменные интеллектуальные мониторы с горячей заменой (RP-Meter) и DC-модули
  • Дистанционное включение / выключение питания
  • 19" Крепление стойки (1 и 2 U Предложение)
  • Универсальный вертикальный / монтажный и шкафный монтаж
  • Защита от перенапряжений
  • Запись двойной мощности для однофазных блоков RackPower PDU
  • Датчик температуры или датчик температуры и влажности
  • Шнур питания разливается по длине, цвету и разъемам
  • Specifications:

  • Стальной корпус
  • Доступны различные длины шнура и штекера; также доступен в LSZH (с низким уровнем дыма и нулевым содержанием галогенов)
  • Монтажное оборудование
  • Конец:

    Стандарт черный, доступны другие варианты отделки

Примечание:

  • Интеллектуальные блоки распределения питания RackPower соответствуют вашим спецификациям и рассматриваются как индивидуальный заказ. Свяжитесь с нашим отделом обслуживания, чтобы оформить заказ.
  • Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

     
    Номер по каталогу Наименование Монтажный стиль
    Номер по каталогу Наименование Монтажный стиль
    110/120 В переменного тока Монтажная панель