Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодированная спереди и хромированная сзади, экранируемая (нержавеющая ста

Изображение для Передняя панель для вставных модулей каркасного типа, анодирован из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная — цветная пассивация, с боковыми пазами для ЭМС-уплотнителя из нержавеющей стали (заказывается отдельно), запресованный центрирующий штифт,трапециевидная ручка, цвет серый, ПФЭ, UL 94 V-1
  • Для обработки передней панели можно воспользоваться экспресс-услугами по изготовлению передних панелей
  • Передняя панель с ручкой для привинчивания к ВЧ‐кассете

    Поверхность:

    Передняя поверхность анодированная, тыльная — хромированная

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    нержавеющей стали

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Боковые панели и аксессуары

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Для корпусов высотой [U] Ширина HP A мм Толщина плат мм Описание Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) B
Номер по каталогу Высота U Для корпусов высотой [U] Ширина HP A мм Толщина плат мм Описание Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) B
3 3 7 32.22 2.5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 -
3 128.4 10 50.46 2,5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 35.56
3 128.4 12 60.62 2,5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 5 45.72
3 128.4 14 70.78 2,5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 55.88
3 128.4 21 106.34 2,5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 91.44
3 128.4 28 141.9 2.5 со шпилькой или прорезями 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 127.0