Передние панели 3/6 U, плоская, неэкранированная, для ручек IEL/IET/экстрактора типа 2

Изображение для Экранируемые передние панели для ручек-инжекторов/экстракторов I из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Алюминиевый профиль 2,5 мм, передняя сторона анодированная
  • Плоская передняя панель, неэкранированная монтаж с передней стороны
  • Для ручек IEL/IET/экстрактора типа 2

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Примечание:

    Please order EMC profile seal separately

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная

    Ручка:

  • IEL
  • IET
  • Трапециевидная форма, тип 2
  • Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) b мм Толщина плат мм Высота U Ширина HP d мм
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) b мм Толщина плат мм Высота U Ширина HP d мм
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 19.98 2.5 3 4 -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 25.06 2.5 3 5 -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 30.14 2.5 3 6 -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 35.22 2.5 3 7 -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 40.3 2.5 3 8 7.45
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 50.46 2.5 3 10 7.45
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 60.62 2.5 3 12 7.45
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 19.98 2.5 - - -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 25.06 2.5 - - -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 30.14 2.5 - - -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 35.22 2.5 - - -
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 40.3 2.5 - - 7.45
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 50.46 2.5 - - 7.45
1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 5 60.62 2.5 - - 7.45