Ручка антистатическая, трапециевидная форма, алюминиевая

Изображение для Ручка антистатическая, трапециевидная форма, алюминиевая из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Aluminium profile handle

    Примечание:

    Используется только держатель печатных плат 60807-011Крепежные детали: винт со сферо-цилиндрической головкой M2,5 x 12Держатели печатных плат из элементов для передних панелей не используются

    Спецификация:

    IEC 60297-3-101

    Ручка:

    AL-образного

    Type:

    Отдельные компоненты

    Standard:

    VME

    Тип:

    Ручка

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Ширина HP
Номер по каталогу Ширина мм Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Материал Ширина HP
18.9 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Al, Анодир. 4
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 5
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 6
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 7
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 8
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 9
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 10
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 12
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 14
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 21
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 28
5.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 5 Al, Анодир. 42
1000.0 1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Al, Анодир. 1000