Кассеты PRO, ЭМС-экранирование текстильный уплотнитель, экранированная передняя панель, 3/6 U

Изображение для Кассеты PRO, боковые стенки с ребрами охлаждения, экранированная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Правая боковая стенка с ребрами охлаждения для улучшенного теплоотвода; профиль левой боковой стенки с пазом для установки одной печатной платы (стандартное расположение печатной платы только в профиле левой боковой стенки)
  • При мощности потерь 10 Вт установленного оборудования внутренняя температура снижается примерно на 5 °C
  • Две глубины печатных плат: 160 и 220 мм
  • С выемкой для одного разъема в соответствии с EN 60603‐2, DIN 41612
  • Крышки без перфорации

    Примечание:

    Для установки дополнительных печатных плат без заднего разъема требуется направляющая (номер для заказа 24812-301) и ’крепление печатных плат начиная со слота 2 (номер для заказа 24812-301 + номер для заказа винта 24560-178); 2 направляющие, 2 держателя задней стенки и крепление печатных плат для слотов 1 и 2 уже включены в комплект поставки

    Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Type:

    набор

    механическим экранированием:

    Сторона монтажа и сторона пайки

    Cooling:

    Lamellen

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 128.4 2.5 3 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 128.4 2.5 3 21
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 261.8 2.5 6 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 261.8 2.5 6 21
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 261.8 2.5 6 14
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя стенка с выемкой для разъема 261.8 2.5 6 21