Вставной модуль каркасного типа в комплекте, без экранирования, без перфорации, сзади вырез для одного штекера 3/6 U

Изображение для Вставной модуль каркасного типа в комплекте, без экранирования, из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Задняя стенка с выемкой для одного разъема (соответствие стандартам EN 60603 и DIN 41612; конструктивные формы: B, C, D, F, H, Q, R, S)
  • Правый и левый профили боковых стенок с пазами для установки одной печатной платы (стандартное положение печатной платы только в левом профиле боковой стенки)
  • Верхняя крышка без перфорации

    Поверхность:

    Al, Анодир.

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    набор

    механическим экранированием:

    Сторона монтажа и сторона пайки

    Cooling:

    Отсутствует

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубина мм Описание Наименование Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 8
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 10
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 12
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 21
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 28
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 42
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 8
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 10
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 12
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 14
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 21
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 28
1 шт. 167.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 42
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 8
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 10
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 12
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 14
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 21
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 28
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 128.4 2.5 3 42
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 8
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 10
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 12
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 14
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 21
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 28
1 шт. 227.0 Задняя стенка с выемкой для одного разъема, верхняя крышка без перфорации Задняя панель с вырезом для разъема 261.8 2.5 6 42