Монолитные объединительные платы VMEbus J1/J2 (6 U)

Изображение для Монолитные объединительные платы VMEbus J1/J2 (6 U) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Согласование активное/пассивное переключается перемычкой. Предварительно установлено пассивное согласование
  • Электронная автоматическая переадресация запроса по шине (EDC)
  • В соответствии со стандартом ANSI/VITA 1-1994 VME64
  • Монолитная кроссплата, 6 U, с профилем J1 и J2
  • Два штекера Utility для сигналов состояния, две различные конфигурации
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Возможно подключение и отсоединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения
  • Подача питающего напряжения через соединение Powerbug (кольцевой наконечник M4) или FASTON

    Спецификация:

    VME

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина мм
Кол-во слотов
Тип
 
Номер по каталогу Кол-во слотов Высота U Высота мм Ширина мм Utility-штекер 2 Цвет Кол‐во слоев Состояние продукта
Номер по каталогу Кол-во слотов Высота U Высота мм Ширина мм Utility-штекер 2 Цвет Кол‐во слоев Состояние продукта
3 6 263.4 59.5 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
4 6 263.4 79.8 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
5 6 263.4 100.2 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
6 6 263.4 120.5 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
7 6 263.4 140.8 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
8 6 263.4 161.1 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
9 6 263.4 181.4 SMCQ Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
10 6 263.4 201.8 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
12 6 263.4 242.4 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
16 6 263.4 321.3 SMCQ Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 Снятие с производства
18 6 263.4 364.3 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 Снятие с производства
20 6 263.4 405.0 SMCQ Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -
21 6 263.4 425.3 MicroMatch Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 -