Передняя крышка (PropacPro)

Изображение для Передняя крышка, 3 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Шарниры устанавливаются сверху или снизу
  • Возможна последовательная установка замка (не более 2-х)
  • Из акрилового стекла, откидная и съемная
  • Боковая накладка (поз. 5) одновременно используется для вертикального ЭМС-экранирования боковых стенок

    Серия изделий:

    PropacPRO

    Примечание:

  • Не используются в комбинации с декоративными элементами
  • Специальная высота по отдельному запросу
  • Перед монтажом крышки на корпус должны быть устанавлены складные ножки (заказываются отдельно)
  • Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Плоские и коробчатые крышки, принадлежности

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Ширина HP
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Для корпусов шириной Ширина HP Кол во
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Для корпусов шириной Ширина HP Кол во
3 28 28 В упаковке 1 комплект
3 42 42 В упаковке 1 комплект
3 63 63 В упаковке 1 комплект
3 84 84 В упаковке 1 комплект