19'' кронштейн с ручкой для переоснащения (RatiopacPRO)

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Вместо передней накладки, передней ручки или 19" монтажного кронштейна

    Серия изделий:

    RatiopacPRO

    Примечание:

    При установке в шкафы и 19" корпуса применение направляющих рельсов невозможно.

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

  • Ручка
  • 19" кронштейны, кронштейны и аксессуары

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Версия
 
Номер по каталогу Описание Кол во Цвет Материал
Номер по каталогу Описание Кол во Цвет Материал
Для RatiopacPRO 2 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением
Для RatiopacPRO 3 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением
Для RatiopacPRO 4 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением
Для RatiopacPRO 6 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением
Для RatiopacPRO air 4 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением
Для RatiopacPRO air 7 U В упаковке 2 шт. RAL 7016 Алюминий, литье под давлением