Передняя ручка, составная, ширина 12 мм

Изображение для Передняя ручка, составная, ширина 12 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Этот продукт больше не доступен в качестве стандартного продукт
  • Для дальнейших требований обратитесь к торговому Оффису
  • ----------------------------------------------------------------
  • Допустимая статическая нагрузка 10 кг на пару
  • Привинчивается спереди
  • Из трех частей, средняя часть из алюминиевого профиля, торцы из пластмассы, армированной стекловолокном

    Серия изделий:

    EuropacPRO

    Тип:

    Отдельные компоненты

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    передняя панель

    Тип:

    Ручка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой мм
высотой U
 
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Цвет/Поверхность Высота U измерение A мм измерение E [мм] Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Цвет/Поверхность Высота U измерение A мм измерение E [мм] Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
4 анодированная 3 87.5 73.5 В упаковке 1 комплект 10
4 анодированная 3 146.0 133.4 В упаковке 1 комплект 10
4 анодированная 3 102.0 88.0 В упаковке 1 комплект 10
- анодированная 4 134.0 120.0 В упаковке 1 комплект 10
- анодированная 5 194.0 180.0 В упаковке 1 комплект 10
6,9 анодированная 6 249.0 235.0 В упаковке 1 комплект 10