Стальная передняя панель, не усиленная, с подпружиниванием

Изображение для Стальная передняя панель, не усиленная, с подпружиниванием из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Конфигурация:передняя панель с ручкой IEA (с подпружиниванием или без него)

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Описание Наименование Материал Материал Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Описание Наименование Материал Материал Высота U Ширина HP
В упаковке 10 шт. Пластмасса для зажима, UL 94 V-0 Пластик, прозрачный, для крепления на защелках, UL 94 V‐0 - - - -
В упаковке 10 шт. Верхняя ручка для микровыключателей с ползунковым контактом Предустановленная ручка с микровыключателем; ручка IEA удерживается в открытом положении с помощью пружины, что упрощает установку плат - - - -
В упаковке 10 шт. Нижняя ручка для микровыключателей с ползунковым контактом Предустановленная ручка с микровыключателем; ручка IEA удерживается в открытом положении с помощью пружины, что упрощает установку плат - - - -
В упаковке 10 шт. Верхняя ручка для микровыключателей с рычажным контактом Предустановленная ручка с микровыключателем; ручка IEA удерживается в открытом положении с помощью пружины, что упрощает установку плат - - - -
В упаковке 10 шт. Нижняя ручка для микровыключателей с рычажным контактом Предустановленная ручка с микровыключателем; ручка IEA удерживается в открытом положении с помощью пружины, что упрощает установку плат - - - -
В упаковке 10 шт. Текстильный ЭМС-уплотнитель Треугольный уплотнитель, полиэтилен, высота 2,3 мм, токопроводящая оболочка с медно-никелевым покрытием, UL 94 V0, самоклеящийся - - - -
1 шт. Передняя панель из нержавеющей стали, для ручек AdvancedTCA и AdvancedTCA IEA (Plunger Style) 8 U, 6 HP, нержавеющая сталь 1 мм Нержавеющая сталь 1 мм Сталь 8 6
1 шт. Нержавеющая сталь; для ручек AdvancedTCA и AdvancedTCA‐IEA (Lever Style) Нержавеющая сталь 1 мм, 8 U, 6 HP, Нержавеющая сталь 1 мм Сталь 8 6