Закрыть
- Домашняя страница>
- Отрасли>
- Медицина и лабораторные исследования>
- Детали и принадлежности для блочных каркасов и корпусов
Рекомендовать изделия на основе моих потребностей
Фильтровать по
Детали и принадлежности для блочных каркасов и корпусов
МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
БЛОЧНЫХ КАРКАСОВ И ШАССИ
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ


Компания Pentair предлагает большой выбор блочных каркасов, предназначенных для монтажа IEC- и IEEE-совместимых, а также нестандартных плат. Такие каркасы широко применяются в промышленной, транспортной и телекоммуникационной сферах.
-
Блочные каркасы и 19-дюймовые шассиБлочные каркасы, называемые также каркасами для плат, предназначены для монтажа печатных плат в 19-дюймовые европлаты или вставные модули.Размеры HP и U
Размеры основаны на 19-дюймовом форм-факторе в соответствии со стандартом IEC 60297-3-10x или IEEE 1101.x
19-дюймовое шасси — это один из видов блочных каркасов. Оно рассчитано на горизонтальный монтаж плат, а также установку нестандартных компонентов, таких как трансформаторы и другие принадлежности с высокой нагрузкой, обычно монтируемые на опорных панелях.
HP (horizontal pitch) — шаг по горизонтали; используется для измерения ширины блочных каркасов; 1 HP = 2/10 дюйма = 5,08 мм.ЭМП- и ЭМС-экранирование.
U (unit) — модуль; используется для измерения высоты блочных каркасов; 1U = 1¾ дюйма =44,45 мм.
ЭМП (электромагнитные помехи) — это нежелательное воздействие, связанное с электромагнитным излучением и электромагнитной проводимостью.
ЭМС — электромагнитная совместимость.
ЭМС-экранирование позволяет уменьшить электромагнитное поле и электромагнитные волны в пространстве за счет блокировки поля с помощью экранов.
-
Блочные каркасы и 19-дюймовые шасси Schroff
Предназначены для установки электронного оборудования в стойках.
- Обычно применяются в оборонной отрасли, сфере телекоммуникаций и транспортировки, а также в
области испытаний и измерений - Многие изделия обеспечивают лучшее на рынке ЭМС-экранирование
- Поставляются в виде комплектов
- Возможно дополнение с помощью большого количества принадлежностей или модификация с помощью
отдельных деталей
- Обычно применяются в оборонной отрасли, сфере телекоммуникаций и транспортировки, а также в
EuropacPRO | MultipacPRO | Inpac | |
---|---|---|---|
Конструкция | |||
Блочный каркас | ![]() |
||
19-дюймовое шасси | ![]() |
![]() |
|
Стандарты | |||
IEC 60297-3-100 | ![]() |
![]() |
![]() |
IEC 60297-3-102 | ![]() |
![]() |
|
IEC 60297-3-103 | ![]() |
||
IEC 60297-3-104 | ![]() |
||
IEC 60297-3-105 | ![]() |
![]() |
|
IEEE 1101.x | ![]() |
||
Тип и ориентация печатных плат | |||
Вертикальная ориентация печатных плат | ![]() |
![]() |
|
Горизонтальная ориентация печатных плат | ![]() |
||
Для монтажа стандартных европлат | ![]() |
![]() |
|
Для монтажа нестандартных печатных плат | ![]() |
![]() |
|
Спецификации изделия | |||
Степень защиты IP 20 согласно IEC 60529 | ![]() |
![]() |
![]() |
ЭМС в соответствии со стандартом IEC 95373, часть 15 | ![]() |
![]() |
|
Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации до 25 g | ![]() |
||
Установка | |||
Монтаж в стойке | ![]() |
![]() |
![]() |
Настольный корпус | ![]() |
Правила поиска
Для текущего сеанса предварительного просмотра на этой странице перечислены правила поиска, активированные поиском.
Вы не зарегистрировались на сайте.
Закрыть

БЕСПЛАТНО Конфигуратор с основными функциями
Не требуется регистрация
Расширенные функции для зарегистрированных пользователей с первого взгляда
Не требуется регистрация
Расширенные функции для зарегистрированных пользователей с первого взгляда
- Сохраните ваши конфигурации непосредственно в вашей учетной записи
- Безграничные конфигурации!
- Обрабатывайте, меняйте, загружайте столько раз, сколько вам нужно!
- Сделайте моментальный запрос одним щелком
- 2D- и 3D-CAD файлы сконфигурированного шкафа в более чем 30 исходных форматах САПР
Connect With Us