Передняя панель, Передняя поверхность анодированная, тыльная - цветная пассивация, экранируемая (нержавеющая сталь), сборка на винтах

Изображение для Передняя панель, Передняя поверхность анодированная, тыльная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Нержавеющая сталь, EMC-Прокладка
  • 2 штифты для запрессовки (не передних панелей 2 и 84 HP)
  • Передняя анодированный, задняя цветная пассивация
  • Экранирование за счет контактной ЭМС-пружины из нержавеющей стали
  • Толщина 2,5 мм

    Примечание:

    Крепежные детали (втулки, винты с проточкой) заказываются отдельно, Загрузка файлов-Hardware

    Спецификация:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная с необработанными кромками

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

    Экранирование:

    Экранирован уплотнителем из нержавеющей стали

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм B мм Ширина HP b1 мм b2 мм Кол во Толщина плат мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U]
Номер по каталогу Высота U Высота мм B мм Ширина HP b1 мм b2 мм Кол во Толщина плат мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Для корпусов высотой [U]
2 84.0 426.4 84 411.5 203.2 1 шт. 2.5 - -
3 128.4 14.9 3 - - 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 2.5 5 128.4
3 128.4 80.9 16 66.0 - 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 2.5 5 128.4
6 261.8 14.9 3 - - 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 2.5 5 261.8
6 261.8 80.9 16 66.0 - 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 2.5 5 261.8