19" front panels with holes for handles

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • 19" передние панели с дополнительными отверстиями для ручек

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    передняя панель

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Цвет / поверхность
 
Номер по каталогу Цвет/Поверхность толщина мм Высота U измерение D мм измерение E [мм] измерение h мм
Номер по каталогу Цвет/Поверхность толщина мм Высота U измерение D мм измерение E [мм] измерение h мм
анодированная 4.0 1 31.7 25.0 43.6
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 1 31.7 25.0 43.6
анодированная 4.0 2 76.2 55.0 88.1
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 2 76.2 55.0 88.1
анодированная 4.0 3 57.1 88.0 132.5
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 3 57.1 88.0 132.5
анодированная 4.0 4 101.6 120.0 177.0
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 4 101.6 120.0 177.0
анодированная 4.0 5 146.0 180.0 221.4
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 5 146.0 180.0 221.4
анодированная 4.0 - 190.4 180.0 265.9
полностью анодированная, обрезные кромки не обработаны 3.0 - 190.4 180.0 265.9