19" выдвижной ящик; 1, 2, 3 U

Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Возможна дополнительная комплектация столешницей
  • Допустимая нагрузка 15 кг
  • Возможна дополнительная комплектация столешницей
  • Допустимая статическая нагрузка 15 кг

    Аксессуар Категория:

    Механические аксессуары

    Аксессуар Тип:

    выдвижной ящик

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Цвет / поверхность
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм измерение h мм Цвет/Поверхность Описание Кол во
Номер по каталогу Высота U Высота мм измерение h мм Цвет/Поверхность Описание Кол во
1 41.6 30.0 RAL 7035 19" выдвижной ящик, RAL 7035, 1 U 1 шт.
1 41.6 30.0 RAL 7021 19" выдвижной ящик, RAL 7021, 1U 1 шт.
1 41.6 30.0 анодированная 19" выдвижной ящик, анодированная, 1U 1 шт.
2 86.0 73.0 RAL 7035 19" выдвижной ящик 1 шт.
2 86.0 73.0 RAL 7021 19" выдвижной ящик, RAL 7021, 2U 1 шт.
2 86.0 73.0 анодированная 19" выдвижной ящик, анодированная, 2U 1 шт.
3 130.5 117.0 RAL 7035 19" выдвижной ящик, RAL 7035, 3U 1 шт.
3 130.5 117.0 RAL 7021 19" выдвижной ящик, RAL 7021, 3U 1 шт.
3 130.5 117.0 анодированная 19" выдвижной ящик, анодированная, 3U 1 шт.
- 1 - - Столешница к 19" выдвижному шасси, сталь 1 шт.