Одинарный светодиод Тестовое гнездо, Ø 2 мм

Изображение для Тестовое гнездо, Ø 2 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Примечание:

  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели: 4 мм
  • Размер контактов: 0,3 × 0,6 мм
  • Type:

    Тестовое гнездо

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 монтажная плоскость 2