Шкафы для коммуникационного оборудования

Versatile Server Racks and Colocation Cabinet Platforms

Универсальные платформы
для серверных стоек и
шкафов для колокации

Компания nVent предлагает платформу для универсального конфигурирования шкафов на основе стоек Varistar торговой марки Schroff. Преимущества этой платформы: способность выдерживать высокие статические нагрузки, различные варианты укладки кабелей, контроль доступа и возможность использования разнообразных энергоэффективных систем охлаждения, которые отвечают наиболее строгим требованиям.

  • Стойки, серверные шкафы и шкафы для сетевого оборудования высотой до 52U.
  • Шкафы для колокации с двумя, тремя или четырьмя отделениями.



Стойки Varistar обладают целым рядом дополнительных преимуществ, включая следующие:

  • ЭМС-экранирование, которое защищает от сигнала до 60 дБ при частоте 1 ГГц;
  • устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации (класс DL6 по стандарту IEC 61587);
  • сейсмостойкость до зоны 4 по классификации Bellcore;
  • оборудование испытано и сертифицировано в соответствии со стандартом MIL S-901D.

  • Стойки для ИТ и шкафы для колокации
    nVent предлагает широкий выбор серверных стоек, а также шкафов для сетевого оборудования и колокации Schroff, которые можно сконфигурировать в соответствии с индивидуальными требованиями клиента.

    Стойка Допустимая нагрузка до 1600 кг.
    Размеры Стандартные модели:
    высота 42U, 47U, 52U;
    ширина от 600 до 800 мм;
    глубина от 600 до 1200 мм.
    Профиль Монтажные отверстия и изогнутый профиль с опциями фиксации на всех трех уровнях.

    Двери Одностворчатые и двустворчатые двери с одно- или трехточечными замками, угол открытия 180°, установка слева или справа.
    Верхние крышки Сплошные, перфорированные, плоские, приподнятые, вырезы по заказу клиента, щеточные пыльники.
    Панели основания По заказу клиента: составные, со щеточными пыльниками, с заглушками.
    Боковые стенки Крепление на винтах или с помощью быстроразъемных фиксаторов; перегородки для шкафов, установленных в ряд.
    Безопасность Большой выбор ручек и систем для закрывания, включая ручки с электронным и удаленным управлением.
    19-дюймовые панели Могут быть заглублены с шагом 25 мм в шкафы для серверов (стандарт — 70 мм) и сетевого оборудования (стандарт — 145 или 220 мм).
    Принадлежности Более 1000 деталей и компонентов, включая оборудование для кабельной разводки в различных зонах кабельного ввода.
    Колокация Два, три или четыре изолированных отделения со специальными защищенными кабельными каналами.

Перечень товаров
Изделия (  1— 12 из 12  )
:
Сравнить выбранное compare product
Перечень изделий