Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, экранируемая (текстиль), сборка на винтах

Изображение для Передняя панель, анодированная спереди и хромированная сзади, эк из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Имеются различия в структуре поверхности между исполнениями шириной от 2 до 12 HP и исполнениями шириной от 14 до 84 HP
  • "U" профиль переднюю панель для повышенной жесткости
  • Передняя панель, U-образный профиль, алюминий, лицевая поверхность анодированная, тыльная — электропроводящая
  • 2 штифты для запрессовки (не передних панелей 2 и 84 HP)

    Примечание:

  • Крепежные детали (втулки, винты с проточкой) заказываются отдельно, Загрузка файлов-Hardware
  • от 14 до 84 HP: составной U-образный профиль (передняя панель с прочеканенными профилями)
  • Имеются различия в структуре поверхности между исполнениями шириной от 2 до 12 HP и исполнениями шириной от 14 до 84 HH
  • от 2 до 12 HP: цельный U-образный профиль
  • Текстильный ЭМС-уплотнитель следует заказывать отдельно
  • Товарная партия: 2—28 HP, 5 шт.; 42—84 HP, 1 шт. Поставки осуществляются исключительно в размере товарной партии
  • Спецификация:

  • IEEE 1101.1/10
  • IEC 60297-3-101
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Возможность экранирования текстильным уплотнителем

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во b1 мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Высота мм Кол во b1 мм Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
128.4 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 45.7 5 60.6 128.4 2.5 3 12
128.4 1 шт. (тов. парт. 5 шт.) 55.9 5 70.8 128.4 2.5 3 14