Передняя панель в комплекте, анодированная спереди и хромированная сзади, без экранирования, сборка на петлях (снизу)

Изображение для Передняя панель в комплекте, анодированная спереди и хромированн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Без экранирования
  • Монтаж на горизонтальных рельсах
  • Передняя панель снимается с петель при открытии на 135° (кроме ratiopacPRO)
  • Полезная ширина не уменьшается
  • Для блочных каркасов europacPRO и корпусов ratiopacPRO, propacPRO, compacPRO

    Примечание:

    Передняя панель снимается в развернутом виде (> 135°)

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Поверхность:

    Анодированный алюминий с необработанными кромками

    Монтаж:

    Петли – снизу

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота мм A мм Кол во B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP D мм C мм
Номер по каталогу Высота мм A мм Кол во B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP D мм C мм
128.4 141.9 1 шт. 127.0 128.4 2.5 3 28 - -
128.4 213.0 1 шт. 198.1 128.4 2.5 3 42 86.4 -
128.4 319.7 1 шт. 304.8 128.4 2.5 3 63 137.2 -
128.4 426.4 1 шт. 411.5 128.4 2.5 3 84 193.0 208.3
172.9 213.0 1 шт. 198.1 172.9 2.5 4 42 86.4 -
172.9 319.7 1 шт. 304.8 172.9 2.5 4 63 137.2 -
172.9 426.4 1 шт. 411.5 172.9 2.5 4 84 193.0 208.3
261.8 213.0 1 шт. 198.1 261.8 2.5 6 42 86.4 -
261.8 319.7 1 шт. 304.8 261.8 2.5 6 63 137.2 -
261.8 426.4 1 шт. 411.5 261.8 2.5 6 84 193.0 208.3