Экранирующая крышка для отверстий в мезониных передних пaнелях PMC, черный или глянцевый

Изображение для Принадлежности по артикульному номеру из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Нержавеющая сталь 0,2 мм
  • Экранирующая крышка для закрытия неиспользуемых отверстий в мезонинных передних панелях PMC

    Спецификация:

    мезионная PMC, IEEE P1386

    Экранирование:

  • Экранирован (уплотнительного кольца)
  • Экранированный (уплотнительного кольца)
  • Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    ЭМС-экранирование

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Материал
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Черный Нержавеющая сталь, 0,2 мм
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 Глянцевый Нержавеющая сталь, 0,2 мм