Передняя панель, Передняя поверхность анодированная, тыльная - цветная пассивация, без экранирования, сборка на винтах

Изображение для Передняя панель, Передняя поверхность анодированная, тыльная из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Неполноразмерная передняя панель, алюминий 2,5 мм
  • Алюминий, лицевая поверхность анодированная, тыльная —‐ цветная пассивация

    Примечание:

    Крепежные детали (втулки, винты с проточкой) заказываются отдельно, Загрузка файлов-Hardware

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади хроматированная с необработанными кромками

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во b1 мм b2 мм B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
Номер по каталогу Высота мм Кол во b1 мм b2 мм B мм Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.)
84.0 1 шт. 411.5 203.2 426.4 84 2.5 2 84 -
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 9.8 128.4 2.5 3 2 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 14.9 128.4 2.5 3 3 -
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 20.0 128.4 2.5 3 4 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 25.0 128.4 2.5 3 5 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 30.1 128.4 2.5 3 6 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 35.2 128.4 2.5 3 7 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 25.4 - 40.3 128.4 2.5 3 8 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 35.6 - 50.5 128.4 2.5 3 10 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 45.7 - 60.6 128.4 2.5 3 12 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 55.9 - 70.8 128.4 2.5 3 14 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 91.4 - 106.3 128.4 2.5 3 21 5
128.4 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 127.0 - 141.9 128.4 2.5 3 28 5
128.4 1 шт. 198.1 101.6 213.0 128.4 2.5 3 42 -
128.4 1 шт. 304.8 157.5 319.7 128.4 2.5 3 63 -
128.4 1 шт. 411.5 203.2 426.4 128.4 2.5 3 84 -
172.9 1 шт. 198.1 - 213.0 172.9 2.5 4 42 -
172.9 1 шт. 304.8 157.5 319.0 172.9 2.5 4 63 -
172.9 1 шт. 411.5 203.2 426.4 172.9 2.5 4 84 -
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 20.0 261.8 2.5 6 4 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 25.0 261.8 2.5 6 5 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 30.1 261.8 2.5 6 6 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) - - 35.2 261.8 2.5 6 7 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 25.4 - 40.3 261.8 2.5 6 8 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 35.6 - 50.5 261.8 2.5 6 10 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 45.7 - 60.6 261.8 2.5 6 12 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 55.9 - 70.8 261.8 2.5 6 14 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 66.0 - 80.9 261.8 2.5 6 16 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 91.4 - 106.3 261.8 2.5 6 21 5
261.8 1 шт. (тов. партия 5 шт.) 127.0 - 141.9 261.8 2.5 6 28 5
261.8 1 шт. 198.1 101.6 213.0 261.8 2.5 6 42 -
261.8 1 шт. 304.8 157.5 319.7 261.8 2.5 6 63 -
261.8 1 шт. 411.5 203.2 426.4 261.8 2.5 6 84 -
395.1 1 шт. 411.5 203.2 426.4 391.5 2.5 9 84 -