Передняя панель в комплекте, анодированная спереди и хромированная сзади, без экранирования, сборка на петлях (снизу)

Изображение для Передняя панель в комплекте, анодированная спереди и хромированн из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Без экранирования
  • Монтаж на горизонтальных рельсах
  • Передняя панель снимается с петель при открытии на 135° (кроме ratiopacPRO)
  • Полезная ширина не уменьшается
  • Для блочных каркасов europacPRO и корпусов ratiopacPRO, propacPRO, compacPRO

    Примечание:

    Передняя панель снимается в развернутом виде (> 135°)

    Спецификация:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Поверхность:

    Анодированный алюминий с необработанными кромками

    Монтаж:

    Петли – снизу

    Экранирование:

    Без экранирования

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

высотой U
Ширина HP
 
Номер по каталогу Высота U Высота мм Для корпусов высотой [U] Ширина HP A мм B мм Толщина плат мм Кол во D мм C мм
Номер по каталогу Высота U Высота мм Для корпусов высотой [U] Ширина HP A мм B мм Толщина плат мм Кол во D мм C мм
3 128.4 128.4 28 141.9 127.0 2.5 1 шт. - -
3 128.4 128.4 42 213.0 198.1 2.5 1 шт. 86.4 -
3 128.4 128.4 63 319.7 304.8 2.5 1 шт. 137.2 -
3 128.4 128.4 84 426.4 411.5 2.5 1 шт. 193.0 203.2
4 172.9 172.9 42 213.0 198.1 2.5 1 шт. 86.4 -
4 172.9 172.9 63 319.7 304.8 2.5 1 шт. 137.2 -
4 172.9 172.9 84 426.4 411.5 2.5 1 шт. 193.0 203.2
6 261.8 261.8 42 213.0 198.1 2.5 1 шт. 86.4 -
6 261.8 261.8 63 319.7 304.8 2.5 1 шт. 137.2 -
6 261.8 261.8 84 426.4 411.5 2.5 1 шт. 193.0 203.2