EuropacPRO Набор для железнодорожной отрасли, тип heavy, экранированный, EN50155, для CompactPCI Приложения

Изображение для Набор, экранированный, тип heavy, для монтажа объединительной платы из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий
  • 19" кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован), подходит для высоких механических нагрузок (вибростойкий)
  • Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Протокол испытаний на ударо- и вибростойкость: EN 50155
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • EMC Экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц и 30 дБ при 2 ГГц (по VG 95373, часть 15), при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями
  • Поставка в компактной плоской упаковке

    Примечание:

  • Направляющие печатных плат и ESD-зажимы следует заказывать отдельно; см. стр. 6.81
  • Протоколы испытаний см. в Интернете
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    До 15 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    До 5 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип heavy

    Экранирование:

    Экранированный

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Глубина мм Other Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Other Высота U Ширина HP
235.0 For boards 160mm deep 3 84
235.0 For boards 160mm deep 6 84