Комплект EuropacPRO, гибкое использование в комбинации с объединительной платой, монтаж на направляющем рельсе 

Изображение для Комплект EuropacPRO из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Вес встраиваемого оборудования до 11 кг
  • Блочный каркас может использоваться с направляющими рельсами
  • Задние горизонтальные рельсы для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Блочный каркас с боковой стенкой типа F (flexible), 19'' кронштейн регулируется по глубине
  • Threaded insert, insulation strip pre-fitted

    Примечание:

  • Запасная часть для устаревших блочных каркасов серий europacLab и europacRational
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    До 11 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    < 2 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип flexible

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP Наименование
Номер по каталогу Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP Наименование
235.0 175/235 3 84 -
295.0 175/235/295 3 84 -
355.0 175/235/295/355 3 84 -
235.0 175/235 6 84 Облегченный
295.0 175/235/295 6 84 -
355.0 175/235/295/355 6 84 -