Комплект EuropacPRO, тип rugged, экранированный, для монтажа объединительных плат

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип rugged, экранированный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой. Специальный адаптер для монтажа Conducted Cool изделий
  • Алюминий
  • Блочный каркас с устойчивой боковой стенкой и горизонтальным рельсом типа R (rugged). Горизонтальный рельс rugged с трехточечным креплением для повышения устойчивости (+ 60 % по сравнению с двухточечным креплением горизонтального рельса heavy)
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
  • EMC Экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц и 30 дБ при 2 ГГц (по VG 95373, часть 15), при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Протокол испытаний на ударо- и вибростойкость: MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Ударопрочность и вибростойкость по всем трем осям
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать. Для монтажа в шкаф телескопические направляющие могут быть установлены на блочном каркасе
  • Горизонтальный рельс типа "rugged"

    Примечание:

  • Протоколы испытаний см. в Интернете
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    До 60 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    < 25 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип rugged

    Экранирование:

    Экранированный

    Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP
295.0 295.0 175 3 84
295.0 295.0 175 6 84