Комплект EuropacPRO, тип light , без экранирования, для монтажа объединительной платы

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип light , без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Блочный каркас с боковыми стенками типа L (light) с жестко- приформованными 19" кронштейнами
  • Горизонтальный рельс типа "light"
  • Алюминий
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Вес встраиваемого оборудования до 7,5 кг
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать

    Примечание:

  • Блочный каркас не подготовлен для установки элементов экранирования, Возможность дооснащения класса защиты IP 20
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    минимальный

    Защита от ударов и вибрации:

    Минимальная

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип light

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Высота U Ширина HP
175.0 175.0 175 3 84
235.0 235.0 175/235 3 84
295.0 295.0 175/235/295 3 84
175.0 175.0 175 6 84
235.0 235.0 175/235 6 84
295.0 295.0 175/235/295 6 84