Комплект EuropacPRO, тип heavy, экранированный, длямонтажа объединительной платы

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип heavy, экранированный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Блочный каркас с боковой стенкой типа F (flexible) для вставных модулей CompactPCI с большим усилием для ввода и извлечения
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Алюминий
  • Горизонтальный рельс типа "heavy"
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • EMC Экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц и 30 дБ при 2 ГГц (по VG 95373, часть 15), при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Протокол испытаний на ударо- и вибростойкость: железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529

    Примечание:

    Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы

    Допустимая статическая нагрузка:

    До 15 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    < 5 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип heavy

    Экранирование:

    Экранированный

    Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Наименование Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Наименование Высота U Ширина HP
235.0 235.0 175/235 Устойчивость 3 84
295.0 295.0 175/235/295 Устойчивость 3 84
355.0 355.0 175/235/295 Устойчивость 3 84
235.0 235.0 175/235 Устойчивость 6 84
295.0 295.0 175/235/295 Устойчивость 6 84
355.0 355.0 175/235/295 Устойчивость 6 84