Комплект EuropacPRO для ж/д приложений, тип heavy, без экранирования, EN 50155

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип heavy, без экранирования, EN 50155 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Алюминий
  • 19" кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован), подходит для высоких механических нагрузок (вибростойкий)
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)
  • Протокол испытаний на ударо- и вибростойкость: EN 50155, часть 12.2.11
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Горизонтальный рельс типа "heavy"

    Примечание:

  • Протоколы испытаний см. в Интернете
  • Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы
  • Допустимая статическая нагрузка:

    До 15 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    < 5 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип heavy

    Экранирование:

  • Неэкранированный, с возможностью модернизации
  • Без экранирования
  • Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
 
Номер по каталогу Глубина мм Other Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Other Высота U Ширина HP
235.0 для печатных плат глубиной 220 мм 3 84
235.0 для печатных плат глубиной 220 мм 6 84