Комплект EuropacPRO, тип flexible, экранированный, длямонтажа объединительной платы

Изображение для Комплект EuropacPRO, тип flexible, экранированный из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Поставка в компактной плоской упаковке
  • Возмонжно сделать дополнительные изменения как цвет корпуса, выемки и печать
  • EMC Экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц и 30 дБ при 2 ГГц (по VG 95373, часть 15), при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями
  • Степень защиты IP 20 по IEC 60529
  • Алюминий
  • Внутренние и внешние размеры соответствуют: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Блочный каркас с боковой стенкой типа F (flexible), 19" кронштейн регулируется по глубине
  • Горизонтальный рельс типа "light"

    Примечание:

    Индивидуальная конфигурация: большое разнообразие вариантов по высоте, ширине и глубине; различные направляющие для широкого спектра применений; Варианты интерьера; Аксессуары и монтажные материалы

    Допустимая статическая нагрузка:

    До 11 кг

    Защита от ударов и вибрации:

    < 2 g

    Дизайн:

    EuropacPRO, тип flexible

    Экранирование:

    Экранированный

    Type:

    Комплект блочного каркаса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Высота U Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Ширина HP
Номер по каталогу Высота U Глубина мм Глубинa D мм Глубина D1 мм Ширина HP
3 235.0 235.0 175/235 84
3 295.0 295.0 175/235/295 84
3 355.0 355.0 175/235/295 84
3 415.0 415.0 175/235/295 84
3 475.0 475.0 175/235/295 84
6 235.0 235.0 175/235 84
6 295.0 295.0 175/235/295 84
6 355.0 355.0 175/235/295 84
6 415.0 415.0 175/235/295 84
6 475.0 475.0 175/235/295 84