Comptec, настольный корпус, без экранирования

Изображение для Comptec, настольный корпус, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • без экранирования
  • Настольный корпус (в сборе)
  • Рама спереди и сзади из литого алюминия
  • Верхняя и нижняя крышки, а также задняя стенка из стали
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке

    Серия изделий:

    Comptec

    Type:

    Комплект корпуса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Глубинa D мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм Ширина мм Глубинa D мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
300.0 520.0 300.0 13.0 3 3 84
400.0 520.0 400.0 13.0 3 3 84
500.0 520.0 500.0 13.0 3 3 84
300.0 520.0 300.0 13.0 4 4 84
400.0 520.0 400.0 13.0 4 4 84
500.0 520.0 500.0 13.0 4 4 84
300.0 520.0 300.0 13.0 6 6 84
400.0 520.0 400.0 13.0 6 6 84
500.0 520.0 500.0 13.0 6 6 84
600.0 520.0 600.0 13.0 6 6 84
400.0 520.0 400.0 13.0 7 7 84
500.0 520.0 500.0 13.0 7 7 84
600.0 520.0 600.0 13.0 7 7 84
400.0 520.0 400.0 13.0 9 9 84
400.0 520.0 400.0 13.0 9 9 84
500.0 520.0 500.0 13.0 9 9 84
500.0 520.0 500.0 13.0 9 9 84
600.0 520.0 600.0 13.0 9 9 84
600.0 520.0 600.0 13.0 9 9 84
400.0 520.0 400.0 13.0 12 12 84
500.0 520.0 500.0 13.0 12 12 84
600.0 520.0 600.0 13.0 12 12 84