CompacPRO, настольный корпус, без экранирования

Изображение для CompacPRO, настольный корпус, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Идентичные передняя и задняя часть, симметричная установка по глубине
  • Highly robust based on the Aluminum construction
  • Боковая стенка с заглубленной или откидной ручкой
  • IP 20 in accordance with IEC 60529
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101
  • GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • Корпус предварительно смонтирован, для индивидуальной комплектации

    Серия изделий:

    CompacPRO

    Экранирование:

    Без экранирования

    Применение:

    Настольный корпус

    Type:

    Комплект корпуса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U
Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Глубина мм h мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
271.0 102.6 2 2 42
331.0 102.6 2 2 42
391.0 102.6 2 2 42
271.0 102.6 2 2 84
331.0 102.6 2 2 84
391.0 102.6 2 2 84
271.0 147.1 3 3 28
331.0 147.1 3 3 28
271.0 147.1 3 3 42
331.0 147.1 3 3 42
391.0 147.1 3 3 42
271.0 147.1 3 3 63
331.0 147.1 3 3 63
391.0 147.1 3 3 63
271.0 147.1 3 3 84
331.0 147.1 3 3 84
391.0 147.1 3 3 84
451.0 147.1 3 3 84
511.0 147.1 3 3 84
271.0 191.6 4 4 42
331.0 191.6 4 4 42
271.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 63
391.0 191.6 4 4 63
331.0 191.6 4 4 84
391.0 191.6 4 4 84
451.0 191.6 4 4 84
511.0 191.6 4 4 84
331.0 280.5 6 6 63
391.0 280.5 6 6 63
271.0 280.5 6 6 84
331.0 280.5 6 6 84
391.0 280.5 6 6 84
451.0 280.5 6 6 84
511.0 280.5 6 6 84