CompacPRO, настольный корпус в сборе, без экранирования

Изображение для CompacPRO, настольный корпус в сборе, без экранирования из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Идентичные передняя и задняя часть, симметричная установка по глубине
  • Боковая стенка с заглубленной или откидной ручкой
  • Highly robust based on the Aluminum construction
  • IP 20 in accordance with IEC 60529
  • CAD file download for free. For further information click "tab downloads"
  • GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
  • Вентиляционные отверстия в задней стенке
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • Для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Настольный корпус с внутренними компонентами по IEC 60297-3-101 для установки 19" компонентов, например вставных модулей или европлат

    Серия изделий:

    CompacPRO

    Экранирование:

    Без экранирования

    Применение:

    Настольный корпус

    Варианты:

    Передняя фальшпанель

    Исполнение:

    Корпус с принадлежностями

    Type:

    Комплект корпуса

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ширина HP
Глубина мм
 
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм w мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
Номер по каталогу Кол во Глубинa D мм w мм Для корпусов высотой [U] Высота U Ширина HP
1 шт. 271.0 148.0 3 3 28
1 шт. 331.0 148.0 3 3 28
1 шт. 271.0 219.0 3 3 42
1 шт. 331.0 219.0 3 3 42
1 шт. 391.0 219.0 3 3 42
1 шт. 271.0 326.0 3 3 63
1 шт. 331.0 326.0 3 3 63
1 шт. 391.0 326.0 3 3 63
1 шт. 271.0 432.0 3 3 84
1 шт. 331.0 432.0 3 3 84
1 шт. 391.0 432.0 3 3 84
1 шт. 511.0 432.0 3 3 84
1 шт. 391.0 432.0 6 6 84
1 шт. 451.0 432.0 6 6 84