CompactPCI Кассета дисковода с экранированной передней панелью из U-образного профиля, 1 x 5 1/4'', HD 1 x 2,5", 6 U, вертикальная установк

Изображение для CompactPCI Кассета дисковода из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-074
Back To Product
  • 1 x 5,25'', 6 U vertical, with U front panel

    Форма поставки:

    набор

    Примечание:

    Подходит только для europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

h мм 147.1
b мм 41.6
Высота U 6
Ширина HP 12
Ширина B (HP) 12

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Передняя панель, U‐образный профиль, отверстие для дисковода, алюминий 2,5 мм, анодированная лицевая поверхность, тыльная поверхность с цветной пассивацией
2 1 Боковая панель, крепление фиксацией, алюминий 1,5 мм, пассивированный
3 4 Направляющая, ПБТ UL 94 V‐0, красная
4 1 Комплект крепежных деталей

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-711 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-574 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-712 Добавить товар в проектный список add item to project list