CompactPCI Кассета дисковода с экранированной передней панелью из U-образного профиля, HD 1 × 3 1/2", 3 U, вертикальная установка

Изображение для CompactPCI Кассета дисковода из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24579-043
Back To Product
  • HD 3,5" , 3 U, vertical, with U front panel

    Форма поставки:

    набор

    Примечание:

    Только для систем europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Высота U 3
Ширина HP 8
Ширина B (HP) 8

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Передняя панель, U‐образный профиль, алюминий 2,5 мм, анодированная лицевая поверхность, тыльная поверхность с цветной пассивацией; два запрессованных центрирующих штифта, нержавеющая сталь
2 1 Боковая панель, крепление фиксацией, алюминий 1,5 мм, пассивированный
3 4 Направляющая, ПБТ UL 94 V‐0, красная
4 1 Комплект крепежных деталей

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-574 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-712 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов 21100-711 Добавить товар в проектный список add item to project list