Передние панели для мезонинных модулей PMC

Изображение для Передние панели для мезонинных модулей PMC из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
  • Мезонинная передняя панель устанавливается в выемки передней панели PMC
  • ЭМС-экранирование с помощью электропроводящего уплотнительного кольца

    Спецификация:

    мезионная PMC, IEEE P1386

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Экранированный (уплотнительного кольца)

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Материал
Количество
 
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Other Поверхность
Номер по каталогу Высота мм Кол во Описание Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Other Поверхность
74.0 1 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Алюминиевый, анодированный -
74.0 В упаковке 10 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Алюминиевый, анодированный -
74.0 1 шт. С ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением -
74.0 В упаковке 10 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением -
74.0 1 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением Тонкая обработка поверхности
74.0 В упаковке 10 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением Тонкая обработка поверхности
74.0 1 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением, хроматированный, матовый Тонкая обработка поверхности
74.0 В упаковке 10 шт. с ЭМС-уплотнителем 74 мм 2.5 Цинк, литье под давлением, хроматированный, матовый Тонкая обработка поверхности