Передняя панель PMC, хромированная, экранированная (нержавеющая сталь), с ручкой

Изображение для Передняя панель PMC, хромированная, экранированная (нержавеющая сталь) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 20897-950
Back To Product
  • PCI = Peripheral Component Interface
  • PMC = PCI Mezzanine Card
  • Передняя панель 6 U, 4 HP, c текстильным ЭМС-уплотнителем и передними ручками
  • Согласно спецификации IEEE P1386 (CMC — Common Mezzanine Card)
  • Для модулей размером 149 x 74 мм2
  • С два выемкой

    Спецификация:

    мезионная PMC, IEEE P1386

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    Экранирован уплотнителем из нержавеющей стали

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Передние панели

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Высота U 6
Для корпусов высотой [U] 261.8
Ширина HP 4
Кол во 1 шт.
Функция Для мезонинной передней панели PMC
Выемка разъема 2
Толщина плат мм 2.5

В поставку входит:

Товар Количество Описание
3 1 Передняя панель PMC, алюминиевый профиль, 6 U, 4 НР, бесцветная пассивация
5 2 Текстильный ЭМС-уплотнитель
6 2 Трапециевидные ручки-экстракторы, тип 1

Матрица подбора принадлежностей

Товар
Thmbnail Image Экранирующая крышка для отверстий в мезониных передних пaнелях PMC, глянцевый 60835-022 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Экранирующая крышка для отверстий в мезониных передних пaнелях PMC, черный 60835-024 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Принадлежности по артикульному номеру 60827-026 Добавить товар в проектный список add item to project list
Thmbnail Image Принадлежности по артикульному номеру 60897-278 Добавить товар в проектный список add item to project list