Зажим для монтажа на DIN-рейку

Изображение для Зажим для монтажа на DIN-рейку из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления
Единица складского учета: 24820-002
Back To Product
  • Зажим прикручивается к корпусу вместо ножки, после чего его можно установить на DIN-рейку
  • Этот зажим позволяет крепить корпус к DIN‐рейке

    Серия изделий:

    Interscale M

    Тип:

    19" кронштейны, кронштейны и аксессуары

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

* Страна / регион
Увидеть информацию о цене и наличие Увидеть информацию о цене и наличие

Technical Data

Изделие не выбрано.

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 2 Зажим, алюминиевый профиль, натуральное анодирование, ширина 30 мм, высота 52 мм, для крепления на DIN‐рейку EN 50022 (35 мм), запрессовочная гайка М4
2 2 Винт Т20, M4 x 6
3 1 Руководство пользователя

Матрица подбора принадлежностей

Товар