Пластиковая ножка (кожу́х, Interscale)

Изображение для Пластиковая ножка (Interscale) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Серия изделий:

  • Interscale M
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

    Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ножка

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Длина мм
Количество
 
Номер по каталогу A мм C мм Цвет Материал Описание B мм Кол-во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) c мм
Номер по каталогу A мм C мм Цвет Материал Описание B мм Кол-во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) c мм
16.0 4.0 цвет черный поликарбонат, UL 94 V‐0 Для материала толщиной от 1 до 3 мм 7.2 В упаковке 4 шт. - -
21.0 - цвет черный поликарбонат, UL 94 V-0 Для материала толщиной от 1,5 до 4: 15.0 - 50 7.0
16.0 4.0 цвет черный поликарбонат, UL 94 V-0 Для материала толщиной от 1 до 3 мм 7.2 Тов. партия 50 шт. 50 -