Шкафы VARISTAR Seismic

Изображение для Шкафы VARISTAR Seismic из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Сейсмостойкость до зоны 4 по нормам Bellcore
  • Статическая нагрузка 1600 кг
  • Допустимая динамическая нагрузка 250 кг
  • Возможны индивидуальные решения с более высокой грузоподъемностью

    Серия изделий:

    Varistar

    Степень защиты:

    IP 20 или NEMA 1

    Тип:

    Стационарный шкаф

    Допустимая статическая нагрузка:

    статическая 1600 кг

    Сертификация:

    сейсмостойкость до зоны 4 по Bellcore

    динамическая нагрузка:

    динамическая 250 кг

    Цвет:

    RAL 7035/ RAL7021

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

высотой U / мм
Глубина мм
 
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Высота U
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Ширина мм Глубинa D мм Высота U
600.0 2000.0 600.0 600.0 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 42
800.0 1800.0 600.0 800.0 38