Потенциометр, металлокерамика

Изображение для Потенциометр, металлокерамика из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Укороченная конструктивная форма для монтажной плоскости 1

    Примечание:

  • Размер контактов: 0,45 × 0,45 мм
  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели: 8 мм
  • При левом упоре: низкоомные контакты 1 и 2
  • При правом упоре: низкоомные контакты 2 и 3
  • Type:

    Потенциометр, металлокерамика

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Resistance (Ohms)
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Сопротивление Ω
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Сопротивление Ω
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 100000.0