Одинарный светодиод, удлиненный тип, Ø 5 мм, монтажные плоскости 1, 2 и 3

Изображение для Одинарный светодиод, удлиненный тип, Ø 5 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Type:

    Светодиод

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 румя́нец монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтизна монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зелёный монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 я́нец монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтизна́ монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зелёный монтажная плоскость 2
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 румя́нец монтажная плоскость 3
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтизна́ монтажная плоскость 3
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зелёный монтажная плоскость 3
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный монтажная плоскость 3
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтизна́ монтажная плоскость 3
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 grün монтажная плоскость 3