Одинарный светодиод, удлиненный тип, Ø 3,2 мм, монтажные плоскости 1

Изображение для Одинарный светодиод, удлиненный тип, Ø 3,2 мм, монтажные плоскости 1 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Примечание:

    Необходимый диаметр отверстия в передней панели: Ø 4 мм

    Type:

    Светодиод

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Выберите спецификации продукта перед изменением или добавлением в список проектов или запросом цитаты.

Цвет
Configuration
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 жёлтый монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зелёный монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый монтажная плоскость 1