Двойной светодиод, укороченный тип, Ø 3,2 мм, монтажная плоскость 1

Изображение для Двойной светодиод, укороченный тип, Ø 3,2 мм из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
  • Укороченная конструктивная форма для монтажной плоскости 1

    Примечание:

  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели:Ø 4 мм
  • Размер контактов: 0,5 × 0,5 мм
  • Type:

    Светодиод

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Ток
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/красный (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый/желтый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/желтый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/красный (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый/желтый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/желтый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1