Двойной светодиод, удлиненный тип, Ø 3,2 мм, монтажные плоскости 1

Изображение для Двойной светодиод, удлиненный тип, Ø 3,2 мм, монтажные плоскости 1 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

    Примечание:

  • Необходимый диаметр отверстия в передней панели: Ø 4 мм
  • Размер контактов: 0,63 × 0,63 мм
  • Поставка осуществляется исключительно в размере товарной партии
  • Type:

    Светодиод

    Товарная партия:

    Продукция имеющая маркировку упаковочной единицы, упаковывается заранее и хранится на складе для своевременной отправки заказчику. Количесто при заказе, отличное от размера товарной партии (напр. 2 шт.), округляется до размера товарной партии или его кратного значения.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Цвет
Configuration
Ток
 
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
Номер по каталогу Кол во Поставки исключительно в размере товарной партии (номер заказа содержит 1 шт.) Цвет Configuration
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/красный (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 зеленый/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 желтый/желтый (Y/Z) монтажная плоскость 1
1 шт. (тов. партия 10 шт.) 10 красный/зеленый (Y/Z) монтажная плоскость 1